HUBBELL CANADA
Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap In, PTBA3150022LS
Image of PTBA3150022LS Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap In, PTBA3150022LS
Image of PTBA3150022LS Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap In, PTBA3150022LS
Image of PTBA3150022LS Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap In, PTBA3150022LS

Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap In, PTBA3150022LS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PTBA3150022LS

Centres de puissance Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, Disjoncteurs Snap po.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PTBA3150022LS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED43B070L (70A)

Disjoncteur secondaire

Q370 (70A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Panel-Tran

kVA

22.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

UPC

047503721001

Dimensions

Dimensions

13.3 po x 30.25 po x 38.25 po

Hauteur

38.25 in

Largeur

30.25 in

Longueur

13.3 in

Poids

535 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED43B070L (70A)

Disjoncteur secondaire

Q370 (70A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

22.5

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1