HUBBELL CANADA
Image of 610GCCVRBK CFB6G et CFB10G rectangulaires, ensemble de couvercle de surface, finition peinture en poudre, 610GCCVRBK
Liquidation

CFB6G et CFB10G rectangulaires, ensemble de couvercle de surface, finition peinture en poudre, 610GCCVRBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GCCVRBK

Planchers en béton, encastrés, CFB6G.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Couvercle de surface à profil mince sans option d'insertion avec deux grandes portes de sortie de câbles

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

610GCCVRBK

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Taille

6-groupes;10-groupes

Type

Encastré Sol en béton Boîte de sol

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de montage

(4) Vis de fixation

UPC

783585446905

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

11.5 in

Taille

6-groupes;10-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1