HUBBELL CANADA
CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU
Image of CFB7TALU CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU
Image of CFB7TALU CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU
Image of CFB7TALU CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU
Image of CFB7TALU CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU

CFB7G Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage, CFB7TALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB7TALU

Boîtes de sol en béton, encastrées, série CFB7G Boîte rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, bordure carrée en aluminium 1/2" pour carrelage.

  • Série CFB7G : bride et couvercle
  • bordure carrée de ½" pour les carreaux
  • porte de sortie pour câbles de grande taille

1/2" Square Edging for Tile Insert

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB7TALU

Couleur

Aluminum Flange Finish

Famille de produit

Recessed Rectangular - CFB Series

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

7-Gang

Type

Recessed Floor Box Cover

Type d'article

Square Edge Rectangular Cover and Cable Access Door

Type de fini

Aluminum

Type de montage

  • (8) Screw Mount
  • (8) Screw Mount

UPC

783585212982

Dimensions

Dimensions

10.5 po x 12.5 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

12.5 in

Longueur

10.5 in

Poids

7.2 lb

Taille

7-Gang

Taille de l'afficheur

12.00" x 12.2" (254.0 x 309.9)

Lié au conducteur

Entrée de câble

(1) Egress Door

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box