HUBBELL CANADA
Image of CFB8CVRALU1 CFB8FC1 Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, 2 portes de sortie, finition aluminium, CFB8CVRALU1

CFB8FC1 Boîtier rectangulaire, assemblage du couvercle de surface, 2 portes de sortie, finition aluminium, CFB8CVRALU1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB8CVRALU1

Boîtes de sol en béton, encastrées, CFB8FC1 Boîtier de série rectangulaire, assemblage de couvercle de surface, 2 portes d'évacuation, finition aluminium.

  • CFB8FC1 Boîte de sol en béton
  • Deux ouvertures pour câbles d'évacuation
  • Pour sols recouverts de moquette

20,000 Pound Cover Load

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete; Specialty

Catalog Number

CFB8CVRALU1

Construction

Couleur

Aluminium

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Mounts to Box

Spécifications

  • Maximum Load - 40,000 lb
  • Recommended Loading - 20,000 lb

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;8-Gang;10-Gang

Type

Recessed Floor Box Cover

Type de couvercle

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585222394

Dimensions

Dimensions

14.81 po x 12.51 po x 0.68 po

Hauteur

0.68 in

Largeur

12.51 in

Longueur

14.81 in

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;8-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box