HUBBELL CANADA
Image of PATCHGRLI Chargeur Makita Li-ion 120 V CA, PATCHGRLI

Chargeur Makita Li-ion 120 V CA, PATCHGRLI

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCHGRLI

Chargeur PATRIOT® 120V-CA Lithium-ion Makita.

  • Charges 18V LXT® 3.0Ah in 30 minutes and 5.0Ah in 45 minutes
  • Communicates with the battery’s built-in chip during the charging process to optimize battery life
  • Built-in fan cools the battery during the charging process for faster charge time
  • Charge 18V LXT® 3.0Ah en 30 minutes et 5.0Ah en 45 minutes
  • Communique avec la puce intégrée de la batterie pendant le processus de charge pour optimiser la durée de vie de la batterie
  • Le ventilateur intégré a refroidi la batterie pendant le processus de charge pour un temps de charge plus rapide.

Général

Application

Power

Catalog Number

PATCHGRLI

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Type

Battery Power Supply

Type d'outil

Power, Charging

UPC

781810507629

Dimensions

Dimensions

7.48 po x 6.11 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

6.11 in

Longueur

7.48 in

Poids

2 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Logistique

Contenu de l'emballage

Charger only