Marque: Killark
No de catalogue: HINGE-11L
Comprend deux charnières. Pour montage sur le côté gauche de l'armoire. Toutes les charnières sont fournies avec des vis de fixation et des goupilles en acier inoxydable.
Application
Les charnières sont installées sur les boîtiers à brides pour permettre une installation plus facile et plus sûre et lors de l'entretien des composants internes.
Catalog Number
HINGE-11L
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
charnière
UPC
783936295237
Dimensions
5 po x 1 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
1 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
1
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer