HUBBELL CANADA
Charnière, montage latéral gauche, acier inoxydable 316, HINGE-12L
Image of HINGE-12L Charnière, montage latéral gauche, acier inoxydable 316, HINGE-12L
Image of HINGE-12L Charnière, montage latéral gauche, acier inoxydable 316, HINGE-12L

Charnière, montage latéral gauche, acier inoxydable 316, HINGE-12L

Marque: Killark

No de catalogue: HINGE-12L

Charnière, montage latéral gauche, acier inoxydable 316.

  • Les charnières sont installées sur les boîtiers à brides pour faciliter et sécuriser l'installation et l'entretien des composants internes.
  • Corps en aluminium extrudé, goupilles en acier inoxydable et quincaillerie en acier inoxydable.
  • La trousse contient deux jeux de charnières.

A utiliser sur les petits coffrets de la série EXB. Se monte sur le côté gauche de l'armoire. Fabriqué en acier inoxydable 316 et en aluminium extrudé avec des vis de couvercle en acier inoxydable. La trousse contient deux charnières et huit vis. La plupart des armoires nécessitent un kit. Fourni avec un kit d

Général

Catalog Number

HINGE-12L

Famille de produit

Enclosures

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Type

charnière

UPC

783936126180

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant