HUBBELL CANADA
Image of H-AL-10 Charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec un 4ft, H-AL-10

Charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec un 4ft, H-AL-10

Marque: Killark

No de catalogue: H-AL-10

Charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec un 4ft.

  • La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien
  • Rétrofittable sur les poteaux existants, il n'est pas nécessaire de remplacer les conduits
  • Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
  • Disponible en AL, SS et FE
  • Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des valeurs nominales de type 3R
  • Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits

Général

Application

Pour les luminaires et autres dispositifs électriques montés sur des poteaux dans les allées industrielles, les plates-formes, les cages d'escalier ou partout où les réglementations OSHA/HSE exigent un équipement de prévention des chutes. Pour un entretien sûr et facile des poteaux existants ou nouvellement installés.

Catalog Number

H-AL-10

Matériau

Aluminium

Type

Assistance aux pôles

Type de fini

UPC

783936184241

Dimensions

Hauteur

126 in

Largeur

4.95 in

Poids

13.5 lb

Taille du moyeu

1-1/2"