Marque: Killark
No de catalogue: H-AL
Application
Pour les luminaires et autres dispositifs électriques montés sur des poteaux dans les allées industrielles, les plates-formes, les cages d'escalier ou partout où les réglementations OSHA/HSE exigent un équipement de prévention des chutes. Pour un entretien sûr et facile des poteaux existants ou nouvellement installés.
Catalog Number
H-AL
Matériau
Aluminium
Type
Assistance aux pôles
Type de fini
UPC
783936184142
Hauteur
11.97 in
Largeur
4.95 in
Poids
4.07 lb
Taille du moyeu
1-1/2"