HUBBELL CANADA
Image of HLBSK Échelle porte-câble NEXTFRAME, Kit d'épissure bout à bout, HLBSK

Échelle porte-câble NEXTFRAME, Kit d'épissure bout à bout, HLBSK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLBSK

Échelle porte-câble NEXTFRAME, Kit d'épissure bout à bout

  • Le plateau d'échelle HLS est un système modulaire qui se configure facilement pour toutes les installations uniques
  • Les sections du plateau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de plateau d'échelle
  • L'échelle HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Passage des câbles à l'air libre

Général

Application

TIA 569C

Capacité de charge

Black

Catalog Number

HLBSK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

4.5 in

Spécifications

  • Finish - Black
  • Material - Steel

Type

Trousses d'épissure

Type d'article

Système modulaireFacile à configurer

UPC

662620819860

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

Black

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

25