HUBBELL CANADA
Image of HLP08G Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 8 po, gris, HLP08G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 8 po, gris, HLP08G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLP08G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 8 po, gris

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLP08G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

3.3 in

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Gray
  • Gauge - 16
  • Material - Steel

Type

Cable Retainers

Type d'article

UPC

662620819945

Dimensions

Largeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer