HUBBELL CANADA
Image of HLO0690B Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 6 po, noir, HLO0690B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 6 po, noir, HLO0690B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLO0690B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 6 po, noir

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLO0690B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Type

Outside Radius

Type d'article

UPC

662620819662

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft