HUBBELL CANADA
Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 18 po, noir, HLS1018B
Image of HLS1018B Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 18 po, noir, HLS1018B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 18 po, noir, HLS1018B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLS1018B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 18 po, noir

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLS1018B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

10 ft

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Rung Height - 1/2"
  • Rung Width - 1"
  • Stringer Height - 1.5"
  • Stringer Width - 3/8"

Type d'article

UPC

662620819525

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

18 in

Longueur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Logistique

Quantité dans l'emballage

1