HUBBELL CANADA
Image of HBL4751DA Chemin de câble en métal, pince de séparation, HBL4750, HBL4751DA

Chemin de câble en métal, pince de séparation, HBL4750, HBL4751DA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4751DA

Chemin de câble en métal, clip de séparation, série HBL4750.

  • Nécessaire pour maintenir HBL4750DGY en place
  • Utiliser un tous les 2,5 ft (.762m)

Général

Catalog Number

HBL4751DA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL4750 Series

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Divider Clip
  • Trak Item - Fittings

Type

Divider

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL4750

UPC

783585216560

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2450

Quantité dans l'emballage

50