HUBBELL CANADA
Image of HBL67473RRRRXXGY CHEMIN DE CÂBLE, PLT, 6G 4STY 2BNK, HBL6750, GY, HBL67473RRRRXXGY

CHEMIN DE CÂBLE, PLT, 6G 4STY 2BNK, HBL6750, GY, HBL67473RRRRXXGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL67473RRRRXXGY

Chemin de câble, PLT, 6G 4STY 2BNK, HBL6750, GY.

  • Architecture de système ouvert disponible
  • Les plaques de recouvrement aident à dissimuler les espaces disgracieux causés par des erreurs de coupe
  • Les plaques de recouvrement qui se chevauchent offrent une flexibilité pour les applications d'alimentation, de données, de voix, audio et vidéo.

Général

Catalog Number

HBL67473RRRRXXGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Style - 6-Gang

Type

Style Line® and Blank

Type

Couvercles de boîtier

Type d'article

Série HBL6750

UPC

783585217970

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5