HUBBELL CANADA
Chute angulaire d'un câble sur une surface verticale en acier - Pipe Mold, B9233S
Image of B9233S Chute angulaire d'un câble sur une surface verticale en acier - Pipe Mold, B9233S
Image of B9233S Chute angulaire d'un câble sur une surface verticale en acier - Pipe Mold, B9233S

Chute angulaire d'un câble sur une surface verticale en acier - Pipe Mold, B9233S

Marque: Burndy

No de catalogue: B9233S

Moule, chute angulaire de câble sur tuyau vertical en acier, 2 SOL, tuyau de 1-1/4" à 4", métal soudé à 45.

Les moules de type BCS-3 sont utilisés pour joindre l'extrémité d'un câble en cuivre à un angle de 45 degrés à une surface verticale en acier, la plage de tailles est de #6 à 1000 conducteurs en cuivre massif KCMIL, connexion câble à tuyau, type de conducteur : cuivre massif, accessoires recommandés : collier de serrage vertical B106-32 avec poignées B-106 pour tuyaux de 4 po et plus petits, extension de chaîne B40-0106-27 20 pour 4 po à 10 po. Tuyau, brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, brosse de nettoyage de câble B38-0135-00, râpe B38-0101-00, taille de tuyau : 1-1/4 - 4 po, type de cartouche : standard, outils requis : allumeur à silex B38-0309-00.

Général

Application

For Joining End Of A Copper Cable At A 45 DEG Angle To A Vertical Steel Surface

Catalog Number

B9233S

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810392249

UPC 14 Digit GTIN

00781810392249

Lié au conducteur

Conducteur - Fil plein taille tuyau

1 1/4 in;1 1/2 in;2 in;2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in

Conducteur - Plage de fils pleins taille tuyau

1 1/4 in-4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • Pipe Rigid-Size
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
480

Quantité dans l'emballage

1