

Marque: Wiegmann
No de catalogue: N41214TVPK
Catalog Number
N41214TVPK
Couleur
Noir
Type
Accessory
Type d'accessoire
Key
UPC
786725702473
Dimensions
3.75 po x 2.25 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Largeur
2.25 in
Longueur
3.75 in
Poids
1 lb
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
1