Marque: Burndy
No de catalogue: MR410M
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Uninsulated Terminals and Splices
Catalog Number
MR410M
Nom de commerce
HYTOOL™
Série
INSULUG™ Series
Type
Crimper
Type d'outil
Full Cycle Ratchet Crimper
Type de matrice
Permanent Die Grooves
UPC
781810772065
UPC 14 Digit GTIN
00781810772065
Dimensions
11.75 po x 8.91 po x 1.00 po
Hauteur
1 in
Largeur
8.91 in
Longueur
11.75 in
Plages de sertissage
#12 - #6 AWG
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only