HUBBELL CANADA
Image of BTW30150 Clé dynamométrique 3/8" Drive 30-150 in-lbs, BTW30150
Image of BTW30150 Clé dynamométrique 3/8" Drive 30-150 in-lbs, BTW30150

Clé dynamométrique 3/8" Drive 30-150 in-lbs, BTW30150

Marque: Burndy

No de catalogue: BTW30150

Clé dynamométrique, entraînement 3/8", plage de couple précise : 30-150 IN LB, 10.15" L.

  • Bouton de déverrouillage rapide
  • sélection simple du couple grâce à l'anneau de verrouillage à ressort
  • échelle graduée marquée au laser facile à lire
  • interrupteur de direction à 3 voies
  • poignée métallique moletée
  • la clé émet un clic audible lorsque le couple sélectionné est atteint.

Détails du produit

Général

Application

Torque

Application - pour utilisation sur

Use with any mechanincal connection with torque values within range of specific torque wrench

Catalog Number

BTW30150

Couple de serrage recommandé en lb-pi

30-150 in-lb

Plage de couples

30-150 in-lbs

Type

Torque Wrench

UPC

781810535417

UPC 14 Digit GTIN

00781810535417

Dimensions

Longueur

10.15 in

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ASME B107.14-2004
  • ISO 6789:2003

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • ASME B107.14M-2004
  • ISO 6789

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Torque Wrench, 3/8" Drive, 30-150 IN LB