Marque: Killark
No de catalogue: VML2X1230C3G
Application
Catalog Number
VML2X1230C3G
Lumens
12000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Série
VML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Cone
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
0.83-0.36 A
Fréquence nominale
50-60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
12000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Température de couleur
5000 K