Marque: Killark
No de catalogue: VML3X2830X2G
Application
Catalog Number
VML3X2830X2G
Lumens
28000
Plage de Lumens
23,000 - 28,000 lm
Série
VML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Ceiling
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
2.08-0.09 A
Fréquence nominale
50-60 Hz
Puissance en Watts
250 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
28000
Plage de Lumens
23,000 - 28,000 lm
Température de couleur
5000 K