HUBBELL CANADA
Éclairage de zone DEL de la série VML-X 55 Watt, 120-277VCA, 7000 lumen, 1" montage en cône, VML1X730C3G
Image of VML1X730C3G Éclairage de zone DEL de la série VML-X 55 Watt, 120-277VCA, 7000 lumen, 1" montage en cône, VML1X730C3G

Éclairage de zone DEL de la série VML-X 55 Watt, 120-277VCA, 7000 lumen, 1" montage en cône, VML1X730C3G

Marque: Killark

No de catalogue: VML1X730C3G

La série VML-X est un luminaire de zone utilisant des DEL économes en énergie. Le CertiLite VML-X redessiné utilise des optiques sur les DEL pour diriger la lumière là où elle est nécessaire. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium coulé sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux. La conception du dissipateur de chaleur interne du luminaire garde un aspect propre à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes. Adaptez facilement n'importe quel ancien luminaire DHI ou DEL au nouveau VML-X pour une lumière plus propre et plus efficace.

  • Energy Efficient and Long Life LED's
  • Walkway Optic patterns
  • Easy Retrofit to Competitors
  • Finless Design
  • Lighter Weight
  • LED Color of 5000K with 80 CRI
  • Wildlife Friendly Color options
  • LED à haut rendement énergétique et longue durée de vie
  • modèles optiques de passerelle
  • adaptation facile aux concurrents
  • conception sans ailettes
  • boîtier plus léger
  • couleur LED de 5 000 K avec IRC de 80
  • options de couleurs respectueuses de la faune

Général

Application

  • Class I Division 2 Hazardous Locations
  • Class II Hazardous Dust
  • Zone 2 Hazardous Locations
  • Off and On Shore Oil and Gas
  • Wet and Marine Locations
  • Food and Beverage
  • Heavy Industrial

Catalog Number

VML1X730C3G

Lumens

7000

Plage de Lumens

5,000 - 9,000 lm

Série

VML-X Series

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type d'élément optique

Glass Globe

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Cone

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.46-0.20 A

Fréquence nominale

50-60 Hz

Puissance en Watts

55 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Div2, Groups A,B,C,D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Div. 1&2, Groups E,F,G
  • IECEx QPS 15.0006
  • Ex ec IIC T4/T3 Gc
  • Ex tb IIIC T4/T3 Db
  • QPS 22ATEX7000

Liée à l'opération

Lumens

7000

Plage de Lumens

5,000 - 9,000 lm

Température de couleur

5000 K