HUBBELL CANADA
Éclairage temporaire 14/2 Cordon lumineux SJTW de 100', avec garde en plastique, HBL142SJ100PS
Image of HBL142SJ100PS Éclairage temporaire 14/2 Cordon lumineux SJTW de 100', avec garde en plastique, HBL142SJ100PS
Image of HBL142SJ100PS Éclairage temporaire 14/2 Cordon lumineux SJTW de 100', avec garde en plastique, HBL142SJ100PS
play
Temporary Industrial Lighting

Éclairage temporaire 14/2 Cordon lumineux SJTW de 100', avec garde en plastique, HBL142SJ100PS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL142SJ100PS

Éclairage temporaire 14/2 Cordon lumineux SJTW de 100', avec garde en plastique.

  • 14/2 100' SJTW Light String
  • With Plastic Guard
  • 10 Fixtures
  • Guirlande lumineuse SJTW 14/2, 100 pi
  • Avec protection en plastique
  • 10 luminaires

Général

Catalog Number

HBL142SJ100PS

Famille de produit

Stringer Lights

Performance

  • Electrical - Light strings are rated for 1875 Watts total. -
  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Note: The total wattage must be considered when daisy chaining lights strings to each other -
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 100 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 14/2 STJW
  • Mechanical - Number of fixtures - 10

Spécifications

  • Guard Material - Pre-A.* Plastic
  • Plug Type - NEMA 5-15P
  • Weight - 12 lbs

Type

  • Straight Blade Light String
  • Plastic Guards

UPC

783585528212

Dimensions

Poids

13.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Light strings are rated for 1875 Watts total. -
  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Note: The total wattage must be considered when daisy chaining lights strings to each other -
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 100 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 14/2 STJW
  • Mechanical - Number of fixtures - 10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1