HUBBELL CANADA
Image of ESXA1274X2G Classe I 12-74VDC stroboscope ambré montage au plafond, ESXA1274X2G
Image of ESXA1274X2G Classe I 12-74VDC stroboscope ambré montage au plafond, ESXA1274X2G

Classe I 12-74VDC stroboscope ambré montage au plafond, ESXA1274X2G

Marque: Killark

No de catalogue: ESXA1274X2G

Classe I 12-74VDC stroboscope ambré montage au plafond.

  • Plage de température des composants électroniques -40˚C à 55˚C
  • Code de température NEC, T6 (<85°C)
  • Taux d'éclair-85 éclairs par minute
  • Lampe de type Xenon
  • Tension et ampérage : 12-74 VDC : consomme 1,25 A en moyenne à 12 VDC, en diminuant progressivement jusqu'à 0,5 A en moyenne à 12 VDC. à 12 VDC, diminuant jusqu'à 0,2A en moyenne à 74 VDC, 0,75A en moyenne à 74 VDC. à 74 VDC, 0,75A avg. 24 VDC
  • 120 VAC (50/60 HZ) : absorbe 0,30 A en moyenne
  • 240 VAC (50/60 HZ) : 240 VAC (50/60 HZ) : consomme 0,17 A en moyenne
  • Sortie de l'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 VDC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à

Général

Catalog Number

ESXA1274X2G

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

ESX Series

Source d'éclairage

Xénon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Amber

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Plafond

UPC

783936106229

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

12-74 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

1