HUBBELL CANADA
Image of HBL6751DAGY Clip de séparation pour goulotte en métal, HBL6750, HBL6751DAGY

Clip de séparation pour goulotte en métal, HBL6750, HBL6751DAGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6751DAGY

Clip de séparation pour goulotte en métal, série HBL6750.

  • Nécessaire pour maintenir le HBL6750DAGY en place
  • utilisez-en un tous les 2,5 pieds (0,762 m).

Général

Catalog Number

HBL6751DAGY

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Divider

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585218410

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

20