HUBBELL CANADA
Image of HBL2006IV Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBL2000, HBL2006IV
Image of HBL2006IV Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBL2000, HBL2006IV

Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBL2000, HBL2006IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2006IV

Clip pour couvercle de goulotte en métal, série HBL2000.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 2000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL2006IV

Couleur

Ivoire

Matériau

Steel

Série

  • HBL2000
  • HBL2000A
  • MetalPlugTrak

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBL2000 Series

UPC

783585214177

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9450

Quantité dans l'emballage

50