HUBBELL CANADA
Image of HBLALU2006 Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU2000, HBLALU2006

Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU2000, HBLALU2006

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU2006

Clip pour couvercle de goulotte en métal, série HBLALU2000.

À utiliser pour couvrir les ouvertures potentielles où deux morceaux de couverture HBLALU2000 chemin de câble se rejoignent

Général

Catalog Number

HBLALU2006

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Device Type - Cover Clip
  • Material - Stainless Steel

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585110608

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

25