HUBBELL CANADA
Image of HBLALU4806 Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU4800, HBLALU4806

Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU4800, HBLALU4806

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU4806

Clip pour couvercle de goulotte en métal, série HBLALU4800.

Pour couvrir la joint où les longueurs du circuit HBLALU4800 se rejoignent

Général

Catalog Number

HBLALU4806

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Material - Stainless Steel
  • Trak Fitting - Cover Clip
  • Trak Item - Fittings

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585218755

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

50