HUBBELL CANADA
Image of HBLALU5006 Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU5000, HBLALU5006
Image of HBLALU5006 Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU5000, HBLALU5006

Clip pour couvercle de goulotte en métal, HBLALU5000, HBLALU5006

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU5006

Clip pour couvercle de goulotte en métal, série HBLALU5000.

Pour couvrir la joint où les longueurs du circuit HBLALU5000 se rejoignent

Général

Catalog Number

HBLALU5006

Famille de produit

HBLALU5000

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Device Type - Entrance End Fitting
  • Material - Stainless Steel

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBLALU5000 Series

UPC

783585110813

Dimensions

Poids

0.1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

25