HUBBELL CANADA
Image of HBL2406IV Clip pour couvercle pour goulotte en métal, HBL2400, HBL2406IV
Image of HBL2406IV Clip pour couvercle pour goulotte en métal, HBL2400, HBL2406IV

Clip pour couvercle pour goulotte en métal, HBL2400, HBL2406IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2406IV

Clip pour couvercle de chemin de câble en métal, série HBL2400.

  • Rayon de courbure de 1 ½" (38.10)
  • Idéal pour les câbles de données à haut débit

Général

Catalog Number

HBL2406IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

  • HBL2400
  • HBL2400D

Spécifications

Type - Cover Clip

Type

Clip

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341507

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5850

Quantité dans l'emballage

50