HUBBELL CANADA
Image of HBLALUWC Clip pour fil de goulotte en métal, HBLALU3800/HBLALU4800, HBLALUWC

Clip pour fil de goulotte en métal, HBLALU3800/HBLALU4800, HBLALUWC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALUWC

Pince à fil pour goulotte métallique, séries HBLALU3800/HBLALU4800.

  • Pour maintenir les conducteurs en place
  • peut être utilisé pour le circuit HBLALU3800 ou HBLALU4800.

Général

Catalog Number

HBLALUWC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Fitting - Wire Clip
  • Trak Item - Fittings

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585218946

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5250

Quantité dans l'emballage

25