HUBBELL CANADA
Image of 989 Cloison pour boîtiers juxtaposables 985 et 986, 989
Image of 989 Cloison pour boîtiers juxtaposables 985 et 986, 989

Cloison pour boîtiers juxtaposables 985 et 986, 989

Marque: Raco

No de catalogue: 989

Cloison pour boîtiers juxtaposables 985 et 986.

Cloison pour boîtiers juxtaposables 985 et 986

Général

Catalog Number

989

Matériau

Steel

Type

Partition

UPC

050169909898

Dimensions

Dimensions

0.619 po x 3.703 po x 4.033 po

Hauteur

4.033 in

Largeur

3.703 in

Longueur

0.619 in

Poids

0.272 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

25