HUBBELL CANADA
Image of WMAN-04C Collecteur avec supports 4' de large 4 robinets, WMAN-04C

Collecteur avec supports 4' de large 4 robinets, WMAN-04C

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WMAN-04C

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Collecteur avec supports 4' de large 4 robinets.

  • 4 ft. avec 4 sorties
  • Les tubes ronds offrent 66% de volume en plus que les anciens tubes ronds
  • Idéal pour l'utilisation d'outils multiples

Général

Catalog Number

WMAN-04C

Type de fini

UPC

783246007117

Dimensions

Largeur

4 in

Poids brut de l'emballage

22