Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBRMC
Mounting Clips Included; Required for Non-Metallic Rectangular Floorbox Tile Applications; Used with PFBRFRA
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBRMC
Construction
Molded
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Méthode de montage
Into PFBRGx Series Boxes
Série
Flush Rectangular - PFB Series
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Mounting Collar
Type d'accessoire
Mounting Collars
Type d'utilisation
Tile
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585848341
Dimensions
4.56 po x 3.07 po x 0.97 po
Hauteur
0.97 in
Largeur
3.07 in
Longueur
4.56 in
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Into PFBRGx Series Boxes
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
1