HUBBELL CANADA
C11K16D

Collier de prise de terre en bronze moulé avec dispositif d'insertion, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6, tige de terre 3/8"-1" (principale), terre #10 Sol-#2 Str, bronze au silicium H/W, C11K17D

Marque: Burndy

No de catalogue: C11K17D

Collier de prise de terre en bronze moulé avec dispositif d'insertion, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6, tige de terre 3/8"-1" (principale), terre #10 Sol-#2 Str, H/W en bronze au silicium.

  • Fonction de pose
  • connecte le conducteur de mise à la terre au tuyau d'eau, au tube en cuivre, à la tige de terre ou à la barre d'armature
  • la conception à face ouverte permet une pose rapide sur le conducteur du connecteur de dérivation sans avoir besoin de couper
  • pince inférieure inversée pour une taille, une barre d'armature ou une tige plus petite

Général

Application

For Connecting Grounding Conductor To Water Pipe, Copper Tube, Ground Rod Or Rebar And Direct Burial

Catalog Number

C11K17D

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Type

Ground Clamp

UPC

781810358634

UPC 14 Digit GTIN

00781810358634

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

41.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.64 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.66 in

Dimension - Largeur en millimètres

17 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille

4 -6

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3/8 in-1 in

Conducteurs - Taille Rebar

4 ;5 ;6

Conducteurs - Taille Rod

3/8 in;1/2 in;5/8 in;3/4 in;7/8 in;1 in

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100