HUBBELL CANADA
Collier de serrage à 2 étages 0,60-0,94" de diamètre extérieur rond pour câble/tuyau, W25-RE-22
Image of W25-RE-22 Collier de serrage à 2 étages 0,60-0,94" de diamètre extérieur rond pour câble/tuyau, W25-RE-22
Image of W25-RE-22 Collier de serrage à 2 étages 0,60-0,94" de diamètre extérieur rond pour câble/tuyau, W25-RE-22

Collier de serrage à 2 étages 0,60-0,94" de diamètre extérieur rond pour câble/tuyau, W25-RE-22

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W25-RE-22

Collier de serrage à 2 étages 0,60-0,94" de diamètre extérieur rond pour câble/tuyau.

  • Pince d'extrémité en acier zingué à 2 niveaux
  • à utiliser avec un câble/tuyau rond

Général

Catalog Number

W25-RE-22

Catégorie de produit

Festoons

Matériau

Steel

Type

End Clamp

Type de câble

Round

UPC

783246003140

Lié au conducteur

Type de câble

Round