HUBBELL CANADA
Image of C11JA Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 6 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1, C11JA

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 6 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1, C11JA

Marque: Burndy

No de catalogue: C11JA

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 6 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1".

  • Vis zinguées
  • barre de pression saisissant l'armure ou l'isolation extérieure du câble

Général

Catalog Number

C11JA

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

UPC

781810142110

UPC 14 Digit GTIN

00781810142110

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.41 in

Dimension - Largeur en millimètres

36 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2in -1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

3/8 in;1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 6 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

Y

Type de conducteur

  • Pipe EMT-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25