Marque: Burndy
No de catalogue: C4JA
Catalog Number
C4JA
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
Zinc Plated Steel
UPC
781810142134
UPC 14 Digit GTIN
00781810142134
Dimension - Hauteur en millimètres
109 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.29 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.41 in
Dimension - Largeur en millimètres
36 mm
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
2 1/2 in-4 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 6 AWG
Conducteurs - taille de câbles blindés
Y
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
NC
Quantité dans l'emballage
1