HUBBELL CANADA
Image of C11LH3 Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1, C11LH3

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1, C11LH3

Marque: Burndy

No de catalogue: C11LH3

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1".

  • Colliers de serrage en bronze coulé pour conduit
  • Continuité des systèmes de conduits rigides jusqu'à la terre assurée par un moyeu de conduit fileté en bronze coulé
  • Vis zinguées