HUBBELL CANADA
Image of C4LH3 Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 2-1/2" - 4", moyeu 1, C4LH3

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 2-1/2" - 4", moyeu 1, C4LH3

Marque: Burndy

No de catalogue: C4LH3

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 2-1/2" - 4", moyeu 1".

  • Pince en bronze coulé pour la mise à la terre des systèmes de conduits rigides
  • Continuité des systèmes de conduits rigides à la terre assurée par un moyeu de conduit fileté en bronze coulé
  • Fourni avec des vis plaquées zinc
  • Répertorié UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Catalog Number

C4LH3

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

UPC

781810142233

UPC 14 Digit GTIN

00781810142233

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

127.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.01 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.13 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.44 in

Dimension - Largeur en millimètres

29 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

2 1/2 in-4 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Quantité dans l'emballage

20