
Marque: Burndy
No de catalogue: BC28
Catalog Number
BC28
Matériau
Copper Alloy
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
UPC
781810013496
UPC 14 Digit GTIN
00781810013496
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/8 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
0.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
60.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.375 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.13 in
Dimension - Largeur en millimètres
57 mm
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-4/0 AWG
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
12