HUBBELL CANADA
Image of ECC125 Collier de serrage pour conduit de 1¼" en acier galvanisé, à bord, ECC125

Collier de serrage pour conduit de 1¼" en acier galvanisé, à bord, ECC125

Marque: Killark

No de catalogue: ECC125

Collier de serrage pour conduit de 1¼" en acier galvanisé, à bord.

  • L'un des trois styles disponibles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif
  • Capable de supporter de lourdes charges

Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.

Général

Application

Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.

Catalog Number

ECC125

Couleur

Gris Brillant

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Type

Collier de serrage pour conduit de bord

Type de fini

UPC

783936391267

Dimensions

Dimensions

4 po x 4 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

1

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E213669

Logistique

Quantité dans l'emballage

25