
Marque: Burndy
No de catalogue: C22D
Application
For Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube, Direct Burial Applications In Earth And Concrete
Catalog Number
C22D
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
CLAMP
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Ground Clamp
Type de placage
Unplated
UPC
781810142356
UPC 14 Digit GTIN
00781810142356
Dimension - Hauteur en millimètres
60.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
92 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.63 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.31 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1 1/4 in-2 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1 1/4 in;1 1/2 in;2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - taille de câbles blindés
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
50