HUBBELL CANADA
Image of C22HD4/0DB Colliers de prise de terre en bronze moulé, 3.60 in L, 1-1/4"- 2" tuyau d'eau (course), #8 - 4/0 terre (robinet), C22HD4/0DB

Colliers de prise de terre en bronze moulé, 3.60 in L, 1-1/4"- 2" tuyau d'eau (course), #8 - 4/0 terre (robinet), C22HD4/0DB

Marque: Burndy

No de catalogue: C22HD4/0DB

Colliers de terre en bronze moulé, 3.60 in L, 1-1/4"- 2" tuyau d'eau (course), #8 - 4/0 terre (robinet).

  • Permet de connecter un conducteur de mise à la terre, un EMT ou un conduit rigide à une conduite d'eau, un tube en cuivre, une tige de terre ou une barre d'armature
  • le moyeu pivote à 360° pour un alignement facile
  • pince inférieure inversée pour une barre ou une tige de plus petite taille.