Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: HLB 2/0
Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinets de distribution avec des outils et équipements de ligne chaude standard ; les colliers de serrage CMC® Hot Line sont moulés à partir de bronze ou d'alliage d'aluminium à haute résistance et des boulons à œil forgés en acier inoxydable ; Boulon à œil recouvert de graisse à haute température, assurant virages faciles dans toutes les conditions météorologiques.
Catalog Number
HLB 2/0
Matériau
Bronze
UPC
621945432871
Hauteur
4.5 in
Largeur
2.75 in
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Référence d'enregistrement RUS
RUS Approved