HUBBELL CANADA
Image of HLB 800 Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB 800

Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB 800

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: HLB 800

Colliers de serrage en fonte pour conduites chaudes, Filetage protégé.

Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinets de distribution avec des outils et équipements de ligne chaude standard ; les colliers de serrage CMC® Hot Line sont moulés à partir de bronze ou d'alliage d'aluminium à haute résistance et des boulons à œil forgés en acier inoxydable ; Boulon à œil recouvert de graisse à haute température, assurant virages faciles dans toutes les conditions météorologiques.

  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinet de distribution à l'aide d'outils et d'équipements standard Hot Line
  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont coulés dans un alliage de bronze ou d'aluminium à haute résistance et les boulons à œil sont forgés en acier inoxydable
  • Les boulons à œil sont enduits d'une graisse à haute température, assurant une rotation facile dans toutes les conditions météorologiques.

Général

Catalog Number

HLB 800

Matériau

Bronze

UPC

192663004669

Dimensions

Hauteur

6.5 in

Largeur

3 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No