HUBBELL CANADA
Image of CTSS250400PC304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS250400PC304L

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS250400PC304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS250400PC304L

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 304, résistance à la traction : 270 Lb, 15.75" L, 0.31" W, 4.02" Dia. de la liasse. L, 0.31" W, 4.02" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Partiellement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS250400PC304L

Force de rupture minimum en livres

270

Matériau

304 STAINLESS STEEL

Nom de commerce

UNIRAP™

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

PARTIALLY COATED

UPC

781810647523

UPC 14 Digit GTIN

00781810647523

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4.02

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

400 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

7.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15.75 in

Largeur

0.31 in

Longueur

15.75 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

270

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

PARTIALLY COATED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50