
Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS675300FC304Q
Catalog Number
CTSS675300FC304Q
Force de rupture minimum en livres
675
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
FULLY COATED
UPC
781810647172
UPC 14 Digit GTIN
00781810647172
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
300 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
15.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.81 in
Largeur
0.62 in
Longueur
11.81 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
675
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
FULLY COATED
Nombre d'unités sur la palette
32000
Quantité dans l'emballage
1000