HUBBELL CANADA
Image of CTSS900700304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS900700304L

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS900700304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS900700304L

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304, Résistance à la traction : 920 Lb, 27.56" L, 0.62" W, 7.09" Bundle Dia.

  • Les bords lisses et arrondis aident à garantir une manipulation sûre et efficace
  • les outils d'installation ergonomiques tendent et coupent constamment les attaches en laissant les bords affleurants
  • ignifuge et non toxique pour les applications où la sécurité contre le feu est critique.

Général

Catalog Number

CTSS900700304L

Force de rupture minimum en livres

920

Matériau

304 STAINLESS STEEL

Nom de commerce

UNIRAP™

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 300

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

UNCOATED

UPC

781810651629

UPC 14 Digit GTIN

00781810651629

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

7.09

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

700 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

15.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

27.56 in

Largeur

0.62 in

Longueur

27.56 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

920

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 300

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

UNCOATED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1850

Quantité dans l'emballage

50