Marque: Killark
No de catalogue: COLR-3CG
Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 12 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.
Catalog Number
COLR-3CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LR
Série
CO Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936067919
Dimensions
7 po x 3 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
0.67
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
LR
Quantité dans l'emballage
5